Säkerhet i explosionsfarliga miljöer
Säkerhet i explosionsfarliga miljöer

Säkerhet i explosionsfarliga miljöer

I miljöer där det föreligger explosionsrisk finns det många uppgifter som kräver en tillförlitlig positionsavläsning för att över huvud taget kunna utföras. Det kan till exempel vara frågan om övervakning av hydraul- och pneumatikcylindrar, kontroll av hydraulventiler och pneumatiska ventiler eller nivådetektering.

Områden/enhetskategorier Balluff
Områden/enhetskategorier enligt EG-direktiv 2014/34/EU (ATEX)
Områden/enhetskategorier enligt EG-direktiv 2014/34/EU (ATEX)

För Ex-klassade områden erbjuder Balluff beröringsfria magnetostriktiva positionsgivarsystem och givare i många olika utföranden. Läs mer om oss och vårt utbud av lösningar.

 

Exempel på applikationer

  • Säker lägesåterkoppling

    Många applikationer i explosionsfarlig miljö kräver att man använder positionsgivarsystem för tillförlitlig lägesåterkoppling. Bland annat regler- och spärrventiler för olje- och gasutvinning, i raffinaderier och petrokemisk industri.

    För zon 0 och 1 finns Balluffs magnetostriktiva positionsgivarsystem i olika stavutföranden. Våra explosionssäkra modeller har olika prestandaprofiler som till exempel lämpar sig för användning i områden där det förekommer explosionsfarlig gas eller damm. Vi erbjuder även flera varianter för användning i zon 2, där en explosiv atmosfär mycket sällan eller endast kortvarigt, uppstår.

    Höljena till våra magnetostriktiva positionsgivarsystem är både robusta och explosionssäkra. Det går snabbt och lätt att byta elektronikmodul i varianten BTL J-DEXC. Samtliga modeller uppfyller olje- och gasindustrins krav på hög tillförlitlighet och enkelt underhåll.

    Särskilda egenskaper

    • IECEx, ATEX, NEC och många andra internationella godkännanden
    • godkännanden för zon 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), samt 20 (1D), 21 (2D) och 22 (3D)
    • mätområde upp till 7620 mm
    • absolut utgångssignal med upplösning ner till 5 µm
    • tål tryck upp till 600 bar
    • finns med flera olika gränssnitt
    • det korta höljet gör att givaren tar liten plats
    • snabb driftsättning med justerbar utgång
    Säker lägesåterkoppling med magnetostriktivt positionsgivarsystem

  • Tillförlitlig positionsavläsning

    Balluff har tillgång till ett brett utbud av induktiva givare för positionering och föremålsigenkänning i explosionsfarlig miljö. För ändlägeskontroll hos hydraulcylindrar och för övervakning av ventillägen kan vi även erbjuda ett stort utbud av högtryckståliga givare. Vårt stora sortiment av höljen och gängstorlekar passar till nästan alla monteringar.

    Vissa givare är lämpliga för miljöer där det ständigt eller mycket ofta uppstår explosionsfarlig atmosfär. Då krävs det att givarna har speciella säkerhetsfunktioner. I vanliga fall används här egensäkra givare, som tillsammans med passande frånskiljarförstärkare bildar en säker enhet. Hos Balluff däremot finns det även kompakta varianter som inte behöver någon extra frånskiljarförstärkare men ändå kan garantera den nödvändiga säkerheten.

    För miljöer där det endast föreligger explosionsrisk ibland eller mycket sällan har vi varianter för olika temperaturområden samt varianter helt i metall, för att ge dig den bästa lösningen.

    Särskilda egenskaper

    • godkännanden för zon 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), samt 20 (1D), 21 (2D) och 22 (3D)
    • tål tryck upp till 500 bar
    • med stor temperaturtålighet på upp till 100 °C
    • beröringsfritt – slitagefritt
    • smutstålig
    • kortslutningssäker
    • brett utbud av vanliga givarhöljen
    • säker enhet tack vare användning av tillgängliga frånskiljarförstärkare och kabelvarianter
    • varianter för användning i zon 0 och 20 utan frånskiljarförstärkare
    Tillförlitlig positionsavläsning med induktiva givare

  • Tillförlitlig detektering av kolvposition

    Våra magnetfältsgivare ger dig utföranden för miljöer där det ständigt, ofta eller långvarigt förekommer explosiv damm-, gas- och ångbildning, med andra ord för Ex-klassat område 0/20.

    Dessa givare är enkla att montera. De förs in ovanifrån i T-spåret eller sätts fast med lämpligt vinkeljärn, även på rund-och dragstångscylindrar.

    Med en kabel ansluter du varje givare snabbt och bekvämt till passande frånskiljarförstärkare utanför Ex-klassat område. Eftersom kabeln är fastgjuten i givaren garanteras en säker enhet. Förstärkaren med reläutgång fungerar också som gränssnitt mellan elsignaler från det explosionsfarliga området och det säkra området. Frånskiljarförstärkaren hittar du också hos Balluff – tillförlitlig kvalitet från samma leverantör.

    Särskilda egenskaper

    • godkännanden för zon 0 (1G) och 20 (1D)
    • monteras snabbt och enkelt ovanifrån i T-spår, med fästklämma
    • givare, vinkeljärn och frånskiljarförstärkare – allt från samma leverantör
    tillförlitlig detektering av kolvposition med magnetfältsgivare