Global-givare från Balluff
Global-givare från Balluff

Internationell standard för föremålsigenkänning

Till det mångsidiga området positionsgivarteknik kan Balluff erbjuda ett brett spektrum av kraftfulla, industriellt beprövade givare. Vår beprövade, kompletta serie med Global-givare är konstruerad för mångsidig användning vid standardiserade applikationer.

Givarna uppfyller internationella standarder och går att använda över hela världen. Global-givarna inkluderar induktiva, optoelektroniska, kapacitiva och magnetiska givare för cylinderspår samt passande tillbehör.

Produktlinjen innehåller de vanliga utförandena och erbjuder näst intill obegränsad flexibilitet med olika slags teknik, så att givarna går att använda inom många olika applikationsområden.

Våra Global-givare är noga testade och bland annat CE- och cULus-godkända. Vårt spektrum av givare erbjuder kvalitet till bästa pris och vi kan leverera dem snabbt, även i stora antal.

Den beprövade, kompletta serien av Global-givare

  • Fotoceller Global för standardapplikationer

    Exakt igenkänning, avläsning och lägesbestämning av föremål, även på långt håll

    Våra universellt användbara, Fotoceller Global garanterar en tillförlitlig föremålsigenkänning och finns i ett brett sortiment med en mängd olika funktionssätt, utformningar och storlekar.

    Förutom olika former på höljet, som cylindriskt eller rätblocksformat, kan du välja mellan synligt rött ljus, osynligt IR-ljus och kraftfullt laserljus.

    Alla optoelektroniska givare från Balluff går snabbt att installera och är enkla att använda. Kvalitetstekniken har dessutom ett attraktivt förhållande mellan pris och prestanda.

    Särskilda egenskaper

    • Direktavkännande givare med räckvidd upp till 900 mm
    • Reflexavkännande givare med räckvidd upp till 16 m
    • Sändare/mottagare med räckvidd upp till 60 m
    Fotoceller Global

    Ytoberoende paketdetektering med reflexavkännande givare

  • Induktiv Global-givare för detektering av metallföremål

    Internationellt beprövade lösningar för styrning, lägesbestämning och kontroll

    Våra induktiva Global-givare för detektering av metallföremål är robusta och tillförlitliga. Med ett stort sortiment på mer än 500 modellserier kan vi erbjuda en induktiv givare som passar för varje applikation.

    Den internationellt använda tekniken har ett optimalt förhållande pris/prestanda och finns för snabb leverans även vid stora antal.

    Särskilda egenskaper

    • cylindriska givare med Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 och i rätblocksutförande 40 × 40 mm
    • försänkta och icke-försänkta versioner
    • försänkt räckvidd upp till 15 mm
    • icke-försänkt räckvidd upp till 30 mm
    • kontakt- eller kabelanslutning
    Induktiva Global-givare

  • Kapacitiva Global-givare för detektering av föremål och nivåer

    Precision med kraftfullt EMC-skydd

    De kapacitiva Global-givarna från Balluff för detektering av föremål och nivåer är också både exakta och ekonomiska. Produktserien är redan mångfaldigt beprövad och finns i ett stort urval.

    Den högkvalitativa tekniken med optimalt EMC-skydd har ett utmärkt förhållande mellan pris och prestanda och är mycket tålig mot elektromagnetiska störningar.

    Särskilda egenskaper

    • serien omfattar varianter för M12, M18 och M30 samt rätblocksformade varianter i kabelutförande eller med M12-kontakt
    • försänkt räckvidd upp till 20 mm
    • icke-försänkt räckvidd upp till 25 mm
    • PNP- och NPN-utförande med normalt öppen eller normalt stängd kontakt
    • indikering av driftspänning
    • indikering av utgångsfunktion
    • finns med hölje av plast eller rostfritt stål
    Kapacitiva Global-givare

    Kapacitiva Global-givare för detektering av föremål

  • Magnetiska Global-cylindergivare för tryckluftscylindrar

    Sitter perfekt i cylinderspåret

    Kompakta, magnetiska Global-cylindergivare från Balluff är exakt avpassade för de olika cylinderspårsformerna och sitter dessutom optimalt. De sitter inte bara perfekt i spåret, utan går tack vare sin perfekta passform att bygga in komplett.

    Särskilda egenskaper

    • passar för nästan alla vanliga spårformer, som C-spår eller T-spår
    • stort urval av kabel- och kontaktmodeller
    • V-Twin® – en kontakt för två givare
    Magnetiska Global-cylindergivare

    Säker och förslitningsfri positionsavkänning för alla pneumatiska cylindrar