Våra optiska gaffelgivare kan mäta nivåerna hos klara, färgade eller grumliga vätskor genom transparenta behållarväggar. Det infraröda ljuset känner av alla vätskor med en vattenhalt på över 15 %. Tunna avlagringar döljs. Det gör att de optiska gaffelgivarna kan urskilja gränsnivåer även i fina, transparenta slangar med liten diameter (≤ 6 mm).
Särskilda egenskaper
- gaffelbredd 30 mm och 80 mm
- anslutning M8-kontakt, tre stift
- kapslingsklass IP67
- binär NPN- eller PNP-utgång (alltid omkopplingsbar mellan brytande och slutande)