Miniatyrgivare för stora uppgifter
Miniatyrgivare för stora uppgifter

Extra smått utförande för trånga förhållanden

Industriautomation kräver allt längre driven miniatyrisering av modulerna. Det kräver så små och lätta men ändå kraftfulla komponenter som möjligt. Miniatyrgivarna från Balluff uppfyller dessa krav.

Den minimala designen med maximala prestanda ger stor frihet vid konstruktionen och möjliggör många tillämpningar. Det ger dig extra flexibilitet.

Hos Balluff hittar du minigivare med alla funktionssätt: induktiva, optoelektroniska, magnetiska, kapacitiva och med ultraljud. Du hittar kompakta, induktiva kopplingar, platsbesparande fältbussmoduler och RFID-enheter i miniutförande för varje typ av givarteknik.

Vårt sortiment omfattar minigivare och kompakt anslutningsteknik. Båda lämpar sig utmärkt för fabriksautomatisering. Till exempel inom robotteknik, i produktionslinjer eller vid materialhantering är låg vikt det viktigaste villkoret för korta cykeltider. Dessutom blir handlingsfriheten större tack vare den plats som den kompakta designen sparar i ett tätt packat maskineriutrymme.

Miniatyrgivare från Balluff garanterar hög precision och ger den tillförlitlighet som krävs.

Kompakta och kraftfulla minigivare

  • Induktiva minigivare

    Kraftfull och kompakt för positionsavläsning i krävande miljöer

    Induktiva minigivare garanterar positionsavläsning i krävande miljöer och på minimalt utrymme. Elektroniken i dem är fullständigt integrerad så någon extern förstärkare krävs inte.

    Den låga vikten på 0,7 g tillåter applikationer med extrem acceleration. Det gör Pick-and-Place enkelt att utföra.

    De induktiva minigivarna från Balluff är enkla att installera och integrera fullständigt även i komponentgrupper med ont om plats. Det gör positionsavläsning möjlig även där det tidigare inte fanns plats för någon givare. Komponentgrupperna går också att förminska ytterligare.

    Miniatyrisering och slank design

    Hos Balluff hittar du minigivare med extra liten diameter: 3 mm, 4 mm och 5 mm. Våra kompakta minigivare är med sitt endast 6 mm långa hölje de kortaste induktiva givarna på marknaden.

    Särskilda egenskaper

    • positionsavläsning i krävande miljöer och trånga utrymmen
    • de kompaktaste minigivarna på marknaden: fullständigt integrerbara
    • klarar extrem acceleration tack vare låg vikt
    • smalare än alla andra och makalöst korta
    • optimalt förhållande pris-prestanda
    Induktiva minigivare, produkter
    Induktiva minigivare, applikationer

    Induktiva minigivare tillåter extremt snabb acceleration i ytmonteringsapplikationer (Pick-and-Place).

  • Fotoceller miniatyr

    Exakt avkänning av små detaljer på upp till 3 m avstånd

    Fotoceller i miniatyr från Balluff är rätt val när små detaljer ska kännas av med hög precision i trånga utrymmen och det samtidigt är viktigt med längre räckvidd. De fungerar absolut tillförlitligt från ett avstånd på mindre än en mm och upp till tre meter.

    Tack vare att de finns i så många modeller erbjuder de en säker lösning för varje applikation och ger stor konstruktionsfrihet.

    Avancerad laserteknik, homogent rött ljus och innovativ lokaliseringsteknik borgar för hög processnoggrannhet. Direktavkännande givare med bakgrundsavbländning eliminerar störande påverkan på ett tillförlitligt sätt.

    Våra fotoceller miniatyr är dessutom påtagligt enkla att använda.

    Särskilda egenskaper

    • lång räckvidd: längder upp till 3 m
    • finns i många modeller
    • hög processnoggrannhet
    • enkla att använda
    Fotoceller miniatyr

    Exakt avkänning av små detaljer på avstånd.

  • Kapacitiva minigivare

    Avkänning av alla material, oberoende av yttre påverkan och beskaffenhet hos objektet

    Kapacitiva minigivare är rätt val för mätning i krävande miljöer där damm, reflexioner eller objektets beskaffenhet och form kan påverka resultatet.

    De kontrollerar stapelhöjder och känner av vätskor och fasta kroppar med yttersta precision. Och detta genom upp till 4 mm tjocka behållarväggar av glas eller plast – eller i direkt kontakt.

    Med en separat, kapacitiv givarförstärkare går det enkelt att finjustera de kapacitiva minigivarna.

    Deras aktiva yta av Teflon® gör dem ytterst motståndskraftiga. Det robusta höljet av rostfritt stål möjliggör användning även under besvärliga förhållanden.

    Tack vare den platta, skivformade konstruktionen kräver de ytterst lite plats och ger ett stort avkänningsavstånd.

    Särskilda egenskaper

    • stort avkänningsavstånd
    • för besvärliga förhållanden: robust hölje i rostfritt stål
    • mycket robust tack vare aktiv yta av Teflon®
    • lämpar sig för alla material
    • enkel fjärrjustering med separat, kapacitiv givarförstärkare
    • exakt mätning genom upp till 4 mm tjocka behållarväggar eller med direktkontakt
    Kapacitiva minigivare

    Kapacitiva minigivare kontrollerar objekten oberoende av damm, reflexer, färg och egenskaper.

  • Magnetiska minicylindergivare

    Säker och förslitningsfri positionsavkänning för alla pneumatiska cylindrar

    Balluff erbjuder optimala lösningar för säker och slitagefri positionsavkänning för cylindrar med kort slag och för minigripare. Våra miniatyrcylinderbrytare är extremt korta och hör till de minsta på marknaden. De har en ytterst exakt kopplingspunkt som gör att givaren kan garantera högsta precision även vid de minsta kopplingsavstånd.

    Magnetiska miniatyrcylindergivare höjer funktionssäkerheten och ökar maskintillgängligheten. Få varianter möjliggör här universell användning.

    Det finns speciella utföranden för C- och T-spår som även går att använda uppifrån.

    Särskilda egenskaper

    • säker och förslitningsfri positionsavkänning för alla pneumatiska cylindrar
    • få varianter möjliggör universell användning
    • höjd funktionssäkerhet, ökad maskintillgänglighet
    • speciella utföranden för C- och T-spår som även går att använda uppifrån
    Magnetiska minicylindergivare

    Magnetiska miniatyrcylindergivare höjer funktionssäkerheten och ökar maskintillgängligheten.

  • Ultraljudsgivare

    Universellt användbara för avståndsmätning och positionsavläsning

    Våra små ultraljudsgivare i rätblocksformat hölje arbetar med ovanligt hög upplösning och övertygar därför med sin precision.

    Vid knepiga mätningar går det att utrusta BUS R06K1..02/007 och BUS R06K1..02/015 med en extra ljudstyrningstillsats. Den möjliggör mätningar i hål och öppningar med en diameter större än 5 mm.

    BUS R06K1..02/015 har kort svarsfördröjning och en hög avkänningsfrekvens på 125 Hz. Därför lämpar de sig utmärkt för att känna av snabba förlopp.

    Det går även att använda upp till tio givare samtidigt i mycket trånga utrymmen med våra ultraljudsgivare. Modellserien är nämligen försedd med en synkroniseringsingång. Det stora antalet varianter med binär utgång eller analog ström- resp. spänningsutgång för fem avsökningsavstånd ger ett näst intill obegränsat användningsområde.

    Särskilda egenskaper

    • hög upplösning, hög precision
    • mätområde 20 mm–1 m
    • samtidig drift av upp till tio givare i mycket trånga utrymmen är möjlig tack vare synkroniseringsingång
    • fem avsökningsavstånd
    • näst intill obegränsat användningsområde
    Ultraljudsgivare i miniformat

    Ultraljudsgivare i miniformat mäter avstånd och känner av positioner snabbt och säkert.

  • Magnetkodat lägesgivarsystem

    Absolut mätsystem för korta slag

    Dålig noggrannhet och toleransförskjutningar påverkar produktionens kvalitet negativt. Direkta mätsystem kan råda bot på detta. De bestämmer aktuell position omedelbart när rörelse eller lyft påbörjas.

    Det magnetkodade lägesgivarsystemet BML-S1H från Balluff ger absolut och exakt avkänning vid högdynamiska applikationer. Dessutom arbetar det beröringsfritt och därmed förslitningsfritt. Yttre faktorer som smuts och temperatur påverkar inte systemet.

    Tack vare marknadens minsta givarhuvud är systemet idealiskt för linjära styrningar, Pick-and-Place-applikationer, återkoppling för drivanordningar och vibrationssvetsning.

    Särskilda egenskaper

    • hög systemprecision och upplösning
    • går att montera längs med eller tvärs över mätkroppen
    • minimal design i robust metallhölje
    • beröringsfri och därför slitagefri
    • marknadens minsta givarhuvud
    Magnetkodade läges- och vinkelgivarsystem

    Det magnetkodade lägesgivarsystemet BML-S1H ger absolut och exakt avkänning vid högdynamiska Pick-and-Place-applikationer.

  • Industriell RFID för överföringssystem

    Små komponenter ger hög datasäkerhet

    När det gäller överföringssystem kan vi erbjuda det industriella RFID-systemet BIS M. Dess kompakta komponenter garanterar hög datasäkerhet. De är enkla att montera och RFID-taggarna kapslas in i släta stålhöljen.

    Kompakta hörnformade RFID-taggar, små i pillerform och smala RFID-taggar i stavform erbjuder stor flexibilitet för användaren. Antenner med extern elektronik som gör att de går att använda i de snävaste utrymmen.

    Särskilda egenskaper

    • kompakta RFID-taggar
    • unikt små antenner för särskilt trånga utrymmen
    • snabb datakommunikation, hög datasäkerhet
    • hög flexibilitet
    Kompakta komponenter för överföringssystem

    Industriella RFID-komponenter garanterar hög datasäkerhet och enkel montering i överföringssystem.

  • Fältbussfördelare och givarhubbar

    IO-Link ger snabb och enkel anslutning

    Förutom minigivare behöver trångt monterade moduler anslutningsteknik i kompakt och effektivt utförande. Endast på så vis går det att på allvar utnyttja den flexibilitet och frihet vid konstruktionen som miniatyrgivarna erbjuder.

    Balluff erbjuder effektiva och ekonomiska lösningar i form av mini-masterenheter, platsbesparande passiva splittboxar och små ventilterminalskontakter i IO-Link-utförande

    .

    IO-Link minskar kostnaderna för kablage, tester och maskinvara. Du kan installera minigivarna snabbt och till låg kostnad med enkla, oskärmade och billiga standardkablar. Tack vare IO-Link-anslutningstekniken kan du dessutom konfigurera minigivarna snabbt och säkert via styrenheten.

    Kontinuerlig diagnos garanterar säker drift av dina anläggningar eftersom den gör det möjligt att alltid utföra underhållet i rätt tid.

    Särskilda egenskaper

    • effektiv och ekonomisk
    • minskade kostnader för kablage, tester och maskinvara
    • snabb och kostnadseffektiv installation av minigivare
    • snabb och säker konfigurering via styrenheten
    • säker anläggningsdrift tack vare kontinuerliga diagnoser
    Platsbesparande masterenhet i miniutförande

    Fältbussfördelare och givarhubbar i IO-Link-utförande minskar utgifterna för kablage, tester och maskinvara.

  • Kompakta induktiva kopplingar

    IO-Link-koppling för snabb, beröringsfri anslutning

    Den induktiva IO-Link-kopplingen i det kompakta 40x40-höljet från Balluff är idealisk för robotteknik. Den förenar snabb formatändring, slitagefrihet och stor flexibilitet.

    Induktiva kopplingar gör mekaniska stiftkontakter överflödiga eftersom de överför signalerna beröringsfritt.

    IO-Link-gränssnittet hos de kompakta, induktiva kopplingarna gör installationen mycket enkel. IO-Link går sedan snabbt att ansluta med kabel.

    Särskilda egenskaper

    • beröringsfri, absolut tillförlitlig signalöverföring
    • underhållsfri, eftersom ingen mekanisk förslitning förekommer
    • bästa signalkvalitet
    • snabb formatändring
    • mycket enkel installation med IO-Link-gränssnitt
    Kompakta induktiva kopplingar

    Den induktiva IO-Link-kopplingen förenar snabb formatändring, slitagefrihet och stor flexibilitet för robottekniken.