Optimalt verktygsutnyttjande med Mold-ID
Optimalt verktygsutnyttjande med Mold-ID

Högsta effektivitet inom plastindustrin

För att hålla uppe lönsamheten inom plastindustrin krävs att formsprutningsverktygen används så effektivt som möjligt. Här kommer Mold-ID och Connected Mold-ID väl till pass.

Med programvaran Connected Mold-ID från Balluff kan alla data för formsprutningsverktygen registreras i en central databas. Dessa verktygsdata visas sedan i webbläsarapplikationen där de enkelt kan hanteras.
Connected Mold-ID baseras på Mold-ID, ett fristående system som identifierar varje enskilt verktyg via RFID och sparar all relevant information som aktuellt antal skott eller senaste underhåll. Det ger en tillförlitlig registrering av data som kan visas på ett enkelt sätt och bra dokumentation av alla produktionscykler.

Genom att kombinera maskinvarusystemet Mold-ID med programvarulösningen Connected Mold-ID går det att sammankoppla alla Mold-ID-system. Dessutom ger det möjlighet till optimal verktygshantering, eftersom alla data visas i anläggningen och i programvaran. Därifrån går det att utläsa viktig information om bland annat produktionscykler eller tidpunkten för nästa underhåll. Connected Mold-ID kan användas för att optimera hanteringen av verktygets livscykel genom tillståndsbaserat underhåll och ökad effektivitet.