Produktkodning med RFID
Produktkodning med RFID

Spåra komponenterna säkert med industriell radiofrekvensidentifiering

De industriella RFID-systemen från Balluff erbjuder förutom verktygskodning även andra viktiga fördelar i form av sammanhängande dokumentation och automatisering av hela tillverkningsprocessen.

Det blir enkelt att spåra komponenter. Både under bearbetnings- och monteringsprocess. Varje arbetsmoment vid bearbetning och montering sparas på datalagringsenheten. Genom den här typen av spårbarhet säkerställs högsta processäkerhet och kvalitet.

Det går också att registrera de arbetsmoment som kommer direkt före eller efter tillverkningsprocessen. Data som sedan kan användas för att optimera resurshanteringen. Med industriell RFID från Balluff får du full insyn i processen, samtidigt som du minskar dina kostnader.

Dessa produkter bidrar till sammanhängande dokumentation

  • 90° datalagringsenhet

    Datalagringsenhet för stora monteringssystem med många växlingar

    På dessa datalagringsenheter är data tillgängliga på två sidor som är förskjutna med 90° i förhållande till varandra. Det gör det möjligt att läsa och skriva data utan att behöva vrida hållaren för arbetsstycket. Särskilt lämpad för stora monteringssystem med många växlingar.

    Våra 90° datalagringsenheter skapar nya möjligheter och sparar tid.

    Särskilda egenskaper

    • data på två sidor som är förskjutna med 90° i förhållande till varandra
    • för stora monteringssystem med många växlingar
    • spara tid
    Datalagringsenhet för stora monteringssystem

  • Databult

    Databultar för spårning av komponenter i utsatta miljöer

    De robusta databultarna från Balluff klarar säker spårning av komponenter i tillverkningsprocesser där skärvätska och spånor från bearbetningen annars riskerar att ställa till problem. De kan även används i tvättanläggningar och vakuumtorkar.

    Särskilda egenskaper

    • framförallt för tuffa miljöer
    • säker komponentspårning i tillverkningsprocesser där det råder svåra förhållanden

    Databultar för spårning av komponenter i utsatta miljöer

  • I varje miljö – även på metall

    Mycket effektivt även på metall

    Balluffs skriv-/läshuvud BIS M för industribruk står för hundraprocentig kvalitet och konsekvent felprevention även på metall. Det kraftfulla huvudet kan användas i alla miljöer oavsett material. Trots det kompakta formatet klarar det stora datamängder galant. Med utmärkt räckvidd.

    Särskilda egenskaper

    • kvalitet och konsekvent felprevention även på metall
    • kraftfullt och effektivt i alla miljöer, oavsett material
    • liten konstruktion
    • stor räckvidd
    • obegränsad, snabb kommunikation tack vare obegränsade skriv-/läscykler
    • optimal produktionssäkerhet
    Skriv-/läshuvud BIS M för alla slags industrimiljöer – även på metall

  • Identifiering av lastpallar

    Absolut tillförlitlig identifiering av lastpallar i alla miljöer

    Balluffs mångsidiga utbud av industriella RFID-system ger absolut tillförlitlig identifiering av pallar i alla slags miljöer.

    Systemen bidrar till automatiseringsförbättringar och till att förhindra uppkomsten av processtörningar, samtidigt som de underlättar kvalitetssäkring av processen.

    Särskilda egenskaper

    • tillförlitlig identifiering av lastpallar i alla miljöer
    • förbättrad automatisering
    • processorienterad kvalitetssäkring
    • möjlighet att undvika processtörningar
    Tillförlitlig identifiering av lastpallar i alla miljöer

Närliggande ämnen

Mold-ID Högsta effektivitet inom plastindustrin

Kvalitetssäkring Undvik fel i tillverkningsprocessen

Nedladdningar

Easy RFID

Traceability in Manufacturing

Powertrain Assembly

Tool Identification and Workpiece Tracking

Product Catalog