Verktygskodning med industriell RFID
Alla relevanta data om verktyget som till exempel nummer, mått och livslängd, sparas på ett tillförlitligt sätt. Och finns alltid tillgängliga. Verktygshantering med industriell RFID underlättar datahanteringen, förbättrar kvaliteten i produktionsprocess och ökar lönsamheten. Våra kraftfulla industriella RFID-system är robusta och okänsliga för påverkan från omgivningen. De är mycket tillförlitliga och funktionssäkra, även under riktigt tuffa förhållanden som till exempel i verktygsmaskiner. Hemligheten ligger i den induktiva funktionsprincipen.
För att du ska kunna hitta exakt den lösning som passar din verksamhet bäst finns flera olika datalagringsenheter, skriv-/läshuvuden, processorer och tillbehör. Välj efter hur omfattande prestanda du önskar. Du drar samtidigt nytta av hur enkla systemen är att integrera.
Fördelar för dig
Verktygshantering med industriell RFID innebär flera stora fördelar jämfört med traditionell verktygshantering utan RFID.
Särskilda egenskaper
- ökad maskintillgänglighet
- större lönsamhet
- smidig och absolut tillförlitlig lagring av verktygsdata
- lätt att integrera i verktyget
- kan börja användas med en gång
1. Verktygsmaskiner
Tillförlitlig, entydig tilldelning i verktygsmagasinet innebär ökad maskintillgänglighet. Alla verktygsdata registreras och överförs automatiskt till systemets datalagring. Ingen risk för felaktigt inmatade eller bortglömda data.
2. Livslängdskontroll
Med en exakt verktygsförteckning kan du minska lagerhållningen och spara stora summor. Korrekt verktygsföljd i arbetsprocessen säkerställer ett effektivt utnyttjande av verktygen. För dig innebär det maximal kvalitet eftersom omslipning och verktygsbyte kan ske i precis rätt ögonblick. Summan av kardemumman: ökad lönsamhet.
3. Verktygsmätning
Smidig och absolut tillförlitlig lagring av verktygsdata. Alla data sparas beröringsfritt direkt på den datalagringsenhet som sitter direkt i verktygshållaren. Risken för felaktigt inmatade data försvinner helt. Alla verktygsdata är permanent och entydigt sammankopplade med just det verktyget.
4. Nytt verktyg
Vi erbjuder fastsättningstillbehör för de vanligast förekommande verktygshållarna.
5. Verktygslager
Verktygen är tillgängliga med en gång. Det gör att de alltid utnyttjas optimalt. Du kan när som helst ta fram sparade data och vara säker på att de är både kompletta och korrekta.
Nedladdningar
Traceability in Manufacturing
Powertrain Assembly
Tool Identification and Workpiece Tracking
Product Catalog