Känna av varvtal och rotationsriktning

Känna av varvtal och rotationsriktning

Störningssäker drift och hög tillgänglighet

Lösningen

Det utökade temperaturområdet hos de induktiva standardgivarna BES borgar för en störningssäker drift: Det går att registrera varvtalen hos anläggningens axlar vid temperaturer ner till –40 °C. Två givare räcker för att registrera varvtal och rotationsriktning och effektivt skydda anläggningen mot alltför höga varvtal.

Särskilda egenskaper

  • enkel montering tack vare stort avkänningsavstånd
  • störningssäker drift tack vare utökat temperaturområde
  • hög tillgänglighet tack vare beröringsfri avläsning
  • inga ytterligare skyddsåtgärder krävs, eftersom systemet är okänsligt mot smuts
Registrera varvtal och rotationsriktning hos axlarna i anläggningar med hjälp av induktiva standardgivare
Nedladdningar
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.