Optimal lägesåterkoppling för direktdrivningar upp till 48 m

Optimal lägesåterkoppling för direktdrivningar upp till 48 m

Absolutsystem för flera löpare, avsett för slagrörelser från 10 upp till 48 000 mm

Lösningen

Inom maskinteknik och automationsteknik ersätter växellösa, linjära direktdrivningar i snabb takt de konventionella systemen. Vid lägesåterkoppling för servoaxlar krävs exakta, magnetkodade lägesgivarsystem för flera löpare som klarar stora slagrörelser. Vårt nya, absoluta lägesgivarsystem BML-G för flera löpare är den optimala lösningen för linjära direktdrivningar. Dess precisa och absoluta signal kan användas till slagrörelser från 10 upp till 48000 mm. Det ökar effektiviteten, minskar antalet delar och sänker anläggningskostnaderna.

Särskilda egenskaper

  • tack vare den absoluta mätsignalen krävs ingen referenskörning
  • mätkroppar upp till 48 m
  • optimal tillgänglighet och tillförlitlig drift tack vare diagnosfunktion
  • minskade systemkostnader tack vare att positionen hos flera löpare mäts samtidigt
  • förenklad montering och ökad driftsäkerhet tack vare stort avstånd mellan givare och mätkropp
Lägesåterkoppling för direktdrivningar upp till 48 m
Nedladdningar
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.