Ventilreglering

Ventilreglering

Enkel och tillförlitlig ventilreglering med redundanta lägesgivare

Lösningen

För snabbstopps- och styrventiler ställs höga krav på säkerhet. Krav som endast går att uppfylla i ett redundant system. I vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL 7 redundant har vi därför kombinerat tre oberoende mätytor och tre oberoende elektronikuppsättningar i en och samma stav.

Det robusta, beröringsfria och absoluta positionsgivarsystemet är fritt konfigurerbart. En annan viktig fördel: eftersom det är så kompakt kan systemet utan problem ersätta redan installerade, icke-redundanta positionsgivarsystem. Smidig inställning av start- och slutpunkter via dator. Parametrarna kan lätt föras över. För dig innebär det snabb och lätt driftsättning.

Särskilda egenskaper

  • maximal säkerhet tack vare två eller tre helt åtskilda system i samma hölje
  • även för stora ventiler – mätområde på upp till 7 620 mm
  • kompakt, platsbesparande hölje
  • snabb idrifttagning
  • slitage- och underhållsfri tack vare beröringsfri funktion
  • alla kanaler kontrolleras med LED
Energi, konventionella kraftverk, ventilreglering
Ladda ner
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.