Säkrad manöverduglighet

Säkrad manöverduglighet

Säker styrning även under svåra förhållanden

Lösningen

Vattenjetsystem används för högre hastigheter vid svår sjögång och för att kunna manövrera fartyg vid låga hastigheter. De består av hydraulcylindrar som rör klaff och dysa för att ställa in riktning och hastighet. Våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL är helt integrerbara i cylindern och mäter rörelserna på tillförlitligt vis så att manöverdugligheten kan garanteras.

Särskilda egenskaper

  • helt integrerbart i cylindern
  • tåligt utförande i rostfritt stål
  • tillbehör för genomförning av kabel genom cylinder kan beställas (rostfritt stål, IP67)
Manöverduglighet även vid svår sjögång
Nedladdningar
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.