Borrpositionering för jordprover

Borrpositionering för jordprover

Effektiv sökning efter nya fyndigheter med beröringsfritt positionsgivarsystem

Lösningen

Transportabla borrmaskiner används för att ta jordprover vid sökningar efter nya materialfyndigheter. Våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL PF hjälper till att träffa rätt borrdjup och utmärker sig genom den platta konstruktionen. På så sätt vet du alltid var borrmaskinen ska stå.

Särskilda egenskaper

  • platt konstruktion, platsbesparande för mobila maskiner
  • robust profilhölje
  • litet slitage tack vare den beröringsfria funktionen med upp till 15 mm mellan lägesgivaren och avståndsgivaren
Borrdjupsövervakning för transportabla borrmaskiner
Nedladdningar
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.