Positionsbestämning för mycket tunga broar

Positionsbestämning för mycket tunga broar

Exakt positionsbestämning med cylindrar för tung last

Lösningen

Vid brokonstruktioner utför särskilda cylindrar för tung last horisontella matningsrörelser och vertikala lyftrörelser för att flytta de tunga brodelarna. Den synkrona och millimeternoggranna positionsbestämningen av brodelarna styrs av vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL stav CD, som är inbyggt i cylindrarna för tung last och högt tryck.

Särskilda egenskaper

  • för montering i tryckområdet upp till 1000 bar
  • upplösning upp till 1 μm för synkron och millimeternoggrann positionsbestämning
  • Explosionsområde zon 2, skyddsklass "nA"
Positionsbestämning för mycket tunga broar
Nedladdningar
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.