Övervakning av blodnivå i hjärt-lungmaskiner med Smart Level Teknik

Övervakning av blodnivå i hjärt-lungmaskiner med Smart Level Teknik

Individuellt insättningsbara givare för oxygenator

Lösningen

Blodnivån i en oxygenator övervakas i två steg mot ett referens- och ett minimivärde. Vår kapacitiva givare BCS indikerar när blodnivån sjunker under minimivärdet. Den fästs med en medföljande självhäftande folie på blodbehållaren. Det gör att den kan användas flera gånger. Positionen kan väljas helt fritt. Tack vare Smart Level Teknik döljs vidhäftningar. På så sätt är det den faktiska blodnivån som övervakas, och läkaren kan se till att rätt nivå hålls.

Särskilda egenskaper

  • hölje utformat efter gängse medicinska föreskrifter
  • beröringsfri och steril avkänning av blod och andra vätskor
  • säker kompensering för vidhäftningar och skumbildning
  • kan användas flera gånger och placeras fritt tack vare självhäftande folie
Life science, kundanpassade produkter, övervakning av blodnivå i hjärt-lungmaskiner med Smart Level teknik
Ladda ner
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.