Löpande, absolut precisionsmätning av fyllnadsnivå

Löpande, absolut precisionsmätning av fyllnadsnivå

Absolutmätning vid hög hastighet för kvalitativt bättre fyllnadsprocesser för dryckesindustrin

Lösningen

För processer som kräver hög tillförlitlighet och precision är magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL från Balluff rätt val. De mäter alltid exakt och absolut. Mätningen sker dessutom utan beröring, vilket ger mindre slitage, färre avbrott och längre livslängd. Mätvärdena finns direkt tillgängliga som absolutvärden. Det förbättrar kvaliteten i ditt företags fyllnadsprocesser.

Särskilda egenskaper

  • löpande precisionsmätning
  • hög fyllnadskvalitet
  • hög produktivitet
  • hög kapslingsklass (IP67…IP69K)
  • FDA- och EHEDG-godkända utföranden med ATEX-certifiering finns att beställa
Absolutmätning vid hög hastighet
Ladda ner
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.