Linjär positionsavläsning

Linjär positionsavläsning

Mycket snabb och precis mätning

Lösningen

Vid linjär positionsavläsning erbjuder våra magnetkodade läges- och vinkelgivarsystem BML en utmärkt lösning: mätningen sker snabbt och mycket exakt med en upplösning på upp till 1 μm och en systemnoggrannhet på upp till +/–7 μm. Systemet är beröringsfritt och därför också slitagefritt.

Särskilda egenskaper

  • högsta precision (upplösning på upp till 1 μm) snabbhet
  • systemnoggrannhet på upp till +/–7 μm
  • mycket litet slitage tack vare beröringsfri konstruktion
  • för sträckor på upp till 48 m
Högsta precision och snabbhet vid bearbetning av kiselplattor
Ladda ner
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.