Positionsavläsning med induktiva lågspänningsgivare

Positionsavläsning med induktiva lågspänningsgivare

Tillförlitlig avläsning med NAMUR-givare

Lösningen

Våra induktiva NAMUR-givare BES är ett säkert kort vid bearbetning av kiselskivor: Givaren följer NAMUR-rekommendationerna och känner av kabelbrott och kortslutningar. Tack vare den låga strömförbrukningen är givarens egenuppvärmning minimal. Den kan därför användas kontinuerligt utan problem.

Särskilda egenskaper

  • minimal egenuppvärmning tack vare låg strömförbrukning
  • lämplig för kontinuerlig användning
  • tillförlitlig avkänning av kabelbrott och kortslutningar
  • Finns i storlekarna D4, D6,5, M5, M8 och 5x5
Tillförlitlig avläsning med NAMUR-givare vid bearbetning av kiselplattor
Ladda ner
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.