Närvarokontroll av kiselplattor

Närvarokontroll av kiselplattor

Två tillförlitliga varianter för närvarokontroll

Lösningen – Variant 1

Våra kapacitiva givare BCS är mycket kompakta, endast 2,5 mm höga och 18 mm i diameter. Det gör dem mycket lättplacerade. Finjustering med separat förstärkare.

Särskilda egenskaper

  • mycket kompakt modell (höjd 2,5 mm, diameter 18 mm)
  • flexibel kabel med tre ledare
  • skiva av rostfritt stål, aktiv yta av PTFE
  • extern förstärkare för enkel fjärrinställning

Lösningen – Variant 2

Våra optoelektroniska givare BOH är mycket kompakta och har en monteringshöjd på endast 1,7 mm. Perfekta att bygga in. Lätta att finjustera via en separat förstärkare.

Särskilda egenskaper

  • mycket kompakt modell (höjd 2,5 mm, diameter 18 mm)
  • flexibel kabel med tre ledare
  • hölje av rostfritt stål
  • IR-ljus
  • vakuumtålig
  • extern förstärkare för enkel fjärrinställning
Närvarokontroll av kiselplattor
Ladda ner
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.