Tillförlitlig rörelsestyrning vid koksbatteriet

Tillförlitlig rörelsestyrning vid koksbatteriet

Dra nytta av fördelarna med beröringsfri positionsmätning även vid höga temperaturer

Lösningen

För särskilt varma miljöer rekommenderar vi vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL för upp till 100 °C. Från sin skyddade position i hydraulcylindern styr systemet alla rörelser vid koksbatteriet.

Särskilda egenskaper

  • robust metallhölje IP67
  • kan utrustas med PTFE-kabel för upp till 200 °C
Tillförlitlig rörelsestyrning vid koksbatteriet
Ladda ner
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.