Ändlägesavkänning för uttryckningsmaskin

Ändlägesavkänning för uttryckningsmaskin

Bäst resultat i värmezonen

Lösningen

Våra induktiva BES-givare med hög temperaturtålighet är utformade för att klara de tuffa förhållandena i stålindustrin. De tål upp till 160 °C och levererar alltid bästa resultat vid positionsavläsning och ändlägesavkänning i uttryckningsmaskiner. På så sätt optimeras tillgängligheten i din anläggning, medan servicekostnaderna sjunker och processkvaliteten höjs.

Särskilda egenskaper

  • kapslingsklass IP69K
  • funktionssäkerhet även vid kontinuerlig drift
  • ingen ytterligare analyselektronik behövs
Positionsavkänning vid uttryckningsmaskin
Ladda ner
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.