Tryckmätning för vattenkylning

Tryckmätning för vattenkylning

Optimerad vattenkylning med tillförlitliga givare med låg drift

Lösningen

BPS-tryckgivare från Balluff är optimalt utformade för användning i stålverk. Den utpräglat låga driften säkerställer långa, stabila tryckmätningsprocesser vid vattenkylning för mas- och ljusbågsugnar.

Särskilda egenskaper

  • kapslingsklass IP67
  • tillförlitlig övervakning av kylvatten i valsverk eller tryck i hydraulmotorer vid –25 till 125 °C
Säkra effektiv vattenkylning för masugn
Ladda ner
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.