Grovplåtstransport på stegbalk

Grovplåtstransport på stegbalk

360°-precision för beröringsfri vinkelavläsning

Lösningen

Vid stegbalken är exakt lägeskontroll och löpande korrigering av rotationsrörelserna ytterst viktigt. För detta syfte är våra BSI-lutningsgivare idealiska. Med beröringsfri vinkelavläsning garanterar de högsta precision vid grovplåtstransport. De mäter nämligen avvikelsen från horisontalplanet upp till 360°.

Särskilda egenskaper

  • till skillnad från användning med axelkodare krävs här ingen mekanisk koppling
  • platsbesparande och tåligt utförande (kan användas vid –40 till 85 °C)
Beröringsfri vinkelavläsning vid grovplåtstransport
Ladda ner
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.