Allt-i-ett-lösning med Ethernet/IP-gränssnitt

Allt-i-ett-lösning med Ethernet/IP-gränssnitt

Säkerställer spårbarhet av alla data

Fältbussgränssnitt, processor och antenn

i en kompakt enhet

Denna allt-i-ett-lösning – med fältbussgränssnitt, processor och antenn i en kompakt enhet – säkerställer spårbarhet av all data. Används t.ex. vid montering av högkvalitativa produkter i aggregattillverkning. Den möjliggör transparens och målinriktad felhantering under pågående process. På så sätt kan typiska svaga punkter identifieras i god tid och åtgärder vidtas. Detta ger tillförlitlighet i produktionen samt möjliggör snabb korrigering och anpassning vid varierande krav. Dessutom registrerar RFID-systemet genomgående varje steg i processen – alla komponenter som ska tillverkas, all material som används samt utrustning med tid, plats och förlopp.

> Produktsökning

Denna utförande-, process och ursprungsinformation dokumenteras automatiskt och finns tillgänglig i realtid på datamedierna. Dessa data överförs till BIS M-4006-Reader och därifrån till styrningen.

De största fördelarna

  • spara tid, utrymme och kostnader med direkt Ethernet/IP-anslutning
  • snabb driftsättning och korta stilleståndstider med statuslysdioder
  • enkel nätverksintegration med inbyggd switch med 2 portar, kompatibel med RT och IRT
  • kan monteras direkt på metall tack vare robust hölje av pressgjuten zink
  • klarar tuffa industrimiljöer tack vare kapslingsklass IP67
  • diagnos och läs/skriv genom inbyggd webbserver