Industrikamera

Industrikamera

Industrikamera

Kraftfullt industrisystem med BVS-manöverpanel och Industrial Controller

Med våra industrikameror får ni utmärkta bilder och drar nytta av extra snabb bildöverföring. Tack vare BVS-manöverpanelen med lätthanterligt användargränssnitt är industrikameran enkel att använda och installera utefter era individuella krav, utan att det krävs några förkunskaper. Välj mellan färg och svartvitt och bland fyra olika bildupplösningar. Det ger er stor flexibilitet vid installationen. För var du än placerar denna kompakta kamera garanterar den höga upplösningen att ni får skarpa bilder och därmed också de bästa provningsresultaten.

För användning tillsammans med BVS-manöverpanelen kräver våra industrikameror en SmartVision-kontroll, i vilken programvaran finns integrerad. Eftersom du kan koppla in flera kameror till en och samma kontroll kan du även utföra flera tester. På så sätt kan du genomföra en inspektion från olika vinklar på en och samma gång. Detta ökar inte bara kvaliteten på testet utan är också särskilt ekonomiskt eftersom du enkelt kan utföra olika avläsningar och behandla resultaten samtidigt med hjälp av Industrial Controller.

Särskilda egenskaper

  • flexibel och applikationsoptimerad användning av flera industrikameror
  • optimerad bilddataöverföring
  • snabb databehandling
  • standardiserade processgränssnitt: TCP IP/UDP eller Profinet
  • standardiserade datagränssnitt: GigE-Vision och USB3-Vision