Magnetkodat lägesgivarsystem med IO-Link-gränssnitt

Magnetkodat lägesgivarsystem med IO-Link-gränssnitt

Magnetkodat lägesgivarsystem med IO-Link-gränssnitt

Absolut mätsystem – utvecklat för mätning och positionering

När andra lägesgivarsystem är för stora, för långsamma eller inte tillräckligt noggranna eller flexibla – lämna då över till det absoluta mätsystemet BML SL1: om du vill mäta linjära eller roterande rörelser, vinklar, korta eller långa sträckor eller om du vill kunna använda en snabb och exakt formatinställning.

Flera användningsområden – mät positioner och ändlägen med absolut precision

Det absoluta mätsystemet BML SL1 briljerar i alla lägen där du behöver kunna mäta positioner och ändlägen med absolut precision. Det är framtaget specifikt för mätning och positionering, är väldigt snabbt, noggrannt och kan användas inom flera olika branscher. Dessutom är det väldigt kompakt så att det kan integreras utan svårigheter. Systemet är enkelt att hantera och samtidigt väldigt ekonomiskt.

Flexibilitet och komfort tack vare integrerat IO-Link-gränssnitt

Det integrerade IO-Link-gränssnittet erbjuder särskilt god flexibilitet. Via IO-Link kan du ta emot positionsinformation och se den i styrenheten. Med IO-Link kan du övervaka målpositionen och kontrollera positionerna kontinuerligt under rörelsen. Även formatinriktningen och -inställningen går därmed snabbt. Och via IO-Link ansluts mätsystemet enkelt och bekvämt. Med BML SL1 får du fördelarna från ett magnetiskt mätsystem och det mest innovativa gränssnittet för styrenheter på en och samma gång.

Särskilda egenskaper

  • smidig anslutning och positionsvisning via IO-Link
  • lägesregistrering på upp till 8 m med högsta precision
  • stor flexibilitet tack vare omfattande parameterfunktioner samt diagnos- och tillståndsinformation via IO-Link
  • enkel installation och säker drift tack vare ett väl tilltaget läsavstånd på upp till 1,3 mm
  • Flera användningsområden: analog mätutgång för styrapplikationer (tillval)