Magnetfälttåliga induktiva faktor 1-helmetallgivare i rostfr. stål

Magnetfälttåliga induktiva faktor 1-helmetallgivare i rostfr. stål

Högsta funktionssäkerhet i särskilt tuff omgivning

Högsta funktionssäkerhet i särskilt tuff omgivning

Med användning av en ny teknologi får du från Balluff induktiva faktor 1-helmetallgivare i M18, som garanterar högsta funktionssäkerhet i särskilt tuffa omgivningar. I höljen komplett av rostfritt stål lämpar de sig utmärkt för avkänning av olika objekt (stål, aluminium, mässing, koppar etc.),som de registrerar på identiskt avstånd (utan reduceringsfaktor).

De är ytterst tillförlitliga, till och med i direkt kontakt med avkänningsobjektet. De robusta aktiva ytorna är nämligen belagda för att tåla stötar såväl som mekaniska belastningar och sträva material.

Våra faktor 1-helmetallgivare är magnetfälttåliga, dvs. de störs inte av starka elektromagnetiska fält som kan uppstå i induktionshärdar eller svetsanläggningar. Med den valfria keramiska beläggningen är inte heller svetsloppor något problem.

Vad som är unikt

  • långt avkänningsavstånd för järn och icke järnhaltiga metaller
  • magnetfälttålig och extremt robust keramikbeläggning för tuffa omgivningar
  • Kapslingsklass IP68 och med ett utökat temperaturområde för de allra högsta kraven
  • hög precision och flexibel användning, även för skiftande objekt