Miniatyrfotoceller med bakgrundsdämpning

Miniatyrfotoceller med bakgrundsdämpning

Miniatyrfotoceller med bakgrundsdämpning

Tillförlitlig föremålsigenkänning även i trånga utrymmen

Miniatyrfotocellerna från modellserierna BOS Q08M och BOS R01E lämpar sig för tillförlitlig föremålsigenkänning inom många användningsområden, särskilt vid trånga utrymmen.

Redan idag finns sändare/mottagare, reflexavkännande givare och direktavkännande givare tillgängliga. Utöver det får du nu även varianter med kraftfull bakgrundsdämpning. På så vis kan du säkert och exakt känna av föremål med olika ytor.

> Produktegenskaper (PDF-fil)

De olika varianterna med sidooptik eller frontoptik kan installeras mycket flexibelt. Och den väl synliga, tydligt avgränsade röda ljuspunkten underlättar sensorjusteringen och driftsättningen.

Utförandena med fast inställt avkänningsavstånd är redo att användas direkt efter monteringen. Med IO-Link-varianterna kan du enkelt och exakt ställa in avkänningsavstånd och hysteres så att du slipper den svåra justeringen av avståndet mellan givare och objekt. Utöver detta ger dessa IO-Link-givare ytterligare information såsom felsökningsuppgifter och drifttimmar. De erbjuder därmed moderna produktionsanläggningar ett faktiskt mervärde.

Särskilda egenskaper

  • exakt avkänning tack vare en liten och stark ljuspunkt
  • IO-Link-varianter med omfattande konfigureringsmöjligheter tillgängliga
  • BOS R01E – robust hölje i rostfritt stål och skyddsklass IP69K
  • BOS Q08M – extremt kompakt för användning i mycket trånga utrymmen

Produktval