Nätaggregat med Heartbeat®-funktion

Nätaggregat med Heartbeat®-funktion

Nätaggregat med Heartbeat-funktion

Effektiv spänningsförsörjning

Olika effektklasser

Intelligenta nätaggregat från Balluff med Heartbeat®-funktion ger tillförlitlig spänningsförsörjning för alla applikationer. Nätaggregaten finns i effektklasserna 60 W, 120 W, 240 W och 480 W. Power-Boost ger en effektreserv på 150 % vid belastningstoppar.

Indikering av belastning och påkänning

Nätaggregatet ger fortlöpande information om sin egen status via Heartbeat®. Dessutom visar det den aktuella strömlasten (load) och den aktuella belastningen på de interna komponenterna (stress).

Förebyggande underhåll

Dessutom ger livstidsindikeringen anvisningar för förebyggande underhåll eller villkorsbaserat underhåll. Genom kontinuerlig, intern övervakning av driftparametrarna i nätaggregatet får användaren i god tid besked om ett fel är på väg att uppstå. Samtidigt utnyttjas enheten optimalt under hela livslängden.

Kan integreras i övergripande diagnoslösningar

Ytterligare plus: de intelligenta funktionerna kan integreras direkt via IO-Link till innovativa, övergripande diagnoslösningar. De sätter därmed standarden för moderna underhållskoncept för maskiner och anläggningar.

Fördelar

  • extra smalt utförande
  • IP20 och IP67
  • Intelligenta funktioner med Heartbeat®
  • Kommunikationsgränssnitt IO-Link

Förebyggande underhåll

Dessutom ger livstidsindikeringen anvisningar för förebyggande underhåll eller villkorsbaserat underhåll. Genom kontinuerlig, intern övervakning av driftparametrarna i nätaggregatet får användaren i god tid besked om ett fel är på väg att uppstå. Samtidigt utnyttjas enheten optimalt under hela livslängden.