Processor BIS V - Teknikoberoende RFID-plattform

Processor BIS V - Teknikoberoende RFID-plattform

För alla krav: High Speed, High Memory, LF, HF, UHF eller IO-Link

Vad verktygstillverkaren tjänar på den teknikoberoende processorn

En maskinpark inom metallbearbetning är ofta så komplex att det nästan är omöjligt att uppfylla kraven på verktygs-ID och automatiserad verktygshantering. Många olika maskintillverkare är inblandade och därför finns olika styrkoncept i produktionen.

För alla krav: High Speed, High Memory, LF, HF, UHF eller IO-Link

Kostnaderna för att integrera verktygshanteringen i efterhand är extremt höga och det är svårt att genomföra. En PC-baserad lösning kringgår problemet på ett praktiskt och elegant sätt. Varje enskild maskin utrustas med ett läshuvud (LF, HF, UHF) och processorn BIS V. Dessa ansluts via existerande nätverksgränssnitt TCP/IP till en dator i produktionslinjen som har tillgång till ett verktygshanteringssystem för hela produktionsenheten (kluster, linje, hall). Inget står längre i vägen för en automatiserad verktygshantering.

De största fördelarna

  • Integrera PC-baserade system: två processgränssnitt (TCP/IP och USB)
  • hög flexibilitet: en enhet för alla etablerade RFID-tekniker (LF, HF, UHF)
  • kraftfull: lämpar sig för High Memory- och High Speed-datamedier
  • uppfyller högsta industrikrav tack vare hölje av pressgjuten aluminium
  • anslut de mest skilda enheter: fritt konfigurerbar IO-Link-masterport V1.1