Handhållna UHF-läsenheter BIS U-890

Handhållna UHF-läsenheter BIS U-890

Utmärkt funktion och topprestanda

Perfekt för moderna och mobila identifieringsuppgifter i UHF-applikationer

Den handhållna UHF-läsenheten BIS U-890 är ett perfekt verktyg för modern datainsamling. Den erbjuder hög flexibilitet för radiofrekvensidentifiering på nära eller långt håll. Läsenheten är utrustad med en effektiv ARM-processor. I kombination med Microsoft Windows Embedded Compact 7 är den utformad för snabb och tillförlitlig avläsning av UHF-taggar.

Den integrerade UHF-modulen med 1 W utgångseffekt och den anpassningsbara Cross-Dipole-antennen möjliggör avläsning av stora mängder UHF-taggar på extremt kort tid.

> Produktegenskaper (PDF-fil)

RFID-programvaran installeras redan på fabriken och stöder den höga prestandan och ger extra flexibilitet. Den är enkel att använda och tillhandahåller omfattande funktioner för varje situation.

Bra att veta för internationellt bruk: den handhållna UHF-läsenheten BIS U-890 är certifierad för Europa, USA och Kanada samt för Kina.

Särskilda egenskaper

  • snabb datainsamling och -bearbetning tack vare 1-GHz-ARM-processor
  • hög läsräckvidd > 4 m
  • effektiv multi-tagging > 200 taggar/sek
  • anpassningsbar UHF-antenn för optimal tagg-avläsning
  • mångsidigt användbar RFID-programvara installerad

Produktval