Termiska flödesvakter

Termiska flödesvakter

Termiska flödesvakter

Övervaka och automatiskt reglera flödesmängder

Den kontinuerliga övervakningen av processmedier i maskiner och anläggningar bidrar på ett avgörande sätt till processäkerheten. Förutom tryck och temperatur måste man också genomgående hålla ett öga på flödet.

Med de termiska flödesvakterna från Balluff går det att känna av flytande medier i direkt kontakt – till exempel i verktygsmaskiner, pumpar och kompressorer. Därmed garanterar våra robusta flödesvakter er maskins funktionsduglighet.
På en lägre flödesmängd känner de t.ex. av ett stopp i matningspumparna, en igensättning av filtren eller ett läckage i slangsystemet. Eller också övervakar de kontinuerligt kylmedelsflödet i en fleroperationsmaskin för att garantera verktygets skydd och livslängd.

Dessutom övertygar våra flödesvakter vid kontroll av andra flytande medier, såsom kylvatten, och mätpunkter i de mest skiftande applikationer.

Särskilda egenskaper

  • direkt avkänning av flytande mediers flöde
  • inga rörliga delar och därmed motståndskraftig mot föroreningar
  • modeller för iskruvning eller inbyggd installation, beroende på genomflödesmängd/rördiameter
  • enkel, inbyggningsbar och robust M12-stickkontakt
  • Genomflödesmängden visualiseras med rader av LED-lampor eller display