BCC093E - BCC A324-A314-30-346-VX44W6-100

Tillbaka
Illustration liknande
  • {{'Datenblatt'|local}}

Med våra slittåliga, dubbelkontakterade kablar överförs signaler, data och el alltid säkert och stabilt. Välj rätt kabel för din applikation och anläggning. Hos oss hittar du flera olika kabeltyper och kontaktdon.

  • Viktiga funktioner
    Kabel
    PVC gul, 10.00 m
    Anslutning 1
    7/8"-Hona, vinklad, 4-polig
    Anslutning 2
    7/8"-Hane, rak, 4-polig
    Antal ledare
    4
    Kabeltemperatur, fast dragning
    -40...105 °C
    Driftsspänning Ub
    300 VDC / 300 VAC
    Märkström (40 °C)
    10.0 A
    Kapslingsklass
    IP67, IP68/IP67, IP68
    Godkännande/överensstämmelse
    cULus, EAC, WEEE
  • Nedladdningar
    Datablad
    PDF nedladdning
    Bortskaffande
    PDF nedladdning
    Produktvy
    0.02 MB