BNS01AK - BNS 813-D02-L12-62-22-02

Tillbaka
Illustration liknande
  • {{'Datenblatt'|local}}

För säkerhetsfunktioner som nödstopp och ändlägesavgränsning med säkerhetsbrytare i enlighet med DIN EN 60204-1/VDE 0113
Brytaren utlöses av en brytarstav som aktiverar ett mekaniskt kopplingselement med positiv öppning. Det ger tillförlitlig brytning även vid svetsade kontakter.
Antalet säkerhetsbrytarpositioner är valfritt och kan kombineras med standardkopplingselement.