BNS051A - BNS 813-D02-D12-100-20-01-FC

Tillbaka
Illustration liknande
  • {{'Datenblatt'|local}}

För säkerhetsfunktioner som nödstopp och ändlägesavgränsning med säkerhetsbrytare i enlighet med DIN EN 60204-1/VDE 0113
Brytaren utlöses av en brytarstav som aktiverar ett mekaniskt kopplingselement med positiv öppning. Det ger tillförlitlig brytning även vid svetsade kontakter.
Antalet säkerhetsbrytarpositioner är valfritt och kan kombineras med standardkopplingselement.

  • Viktiga funktioner
    Höljematerial
    Aluminium, eloxerad
    Antal kopplingspunkter
    2x tak
    Utförande
    Säkerhet DIN EN 60204-1
    Arbetsprincip
    1-2. Kopplingspunkt: mekanisk
    Kontinuerlig ström
    1-2. Kopplingspunkt: 6 A
    Dimensionerad driftström Ue
    1-2. Kopplingspunkt: 250 VAC
    Montering
    lodrätt
    Sida för närmande
    längs med, parallell mot fastskruvningsytan
    Starthastighet
    1-2. Kopplingspunkt: 40 m/min
    Kopplingspunktavstånd
    12 mm
    Typ av anslutning
    1-2. Kopplingspunkt: Skruvklämmor
    Omgivningstemperatur
    -5...85 °C
    Kapslingsklass
    IP67
    Godkännande/överensstämmelse
    CE, WEEE, EAC
  • Nedladdningar