start Givarteknik Anslutningsteknik Givarteknik Industriell nätverksteknik Machine Vision och optisk identifiering Människa-maskin-gränssnitt Programvara RFID Spänningsförsörjning System solutions Säkerhet Tillbehör Kamställare Flödesgivare Givare för tillståndsövervakning Induktiva givare Kamställare Kapacitiva givare Lutningsgivare Magnetfältsgivare Magnetkodade givare Magnetostriktiva givare Optoelektroniska givare Position Indicators Temperaturgivare Tryckgivare Ultraljudsgivare Mekaniska seriegränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner Induktiva enskilda gränslägesbrytare Induktiva seriegränslägesbrytare Mekaniska enskilda gränslägesbrytare Mekaniska enskilda gränslägesbrytare för höga temperaturområden Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning Mekaniska seriegränslägesbrytare Mekaniska seriegränslägesbrytare för höga temperaturområden Mekaniska seriegränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner Mekaniska seriegränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning Mekaniska seriegränslägesbrytare med växlingslist Beställningskod: BNS0541 BNS 813-D06-L12-100-10-03-FD Tillbaka Illustration liknande {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BNS0541 - BNS 813-D06-L12-100-10-03-FD {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Nedladdningar Kontakta oss {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV1182826') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Kontakta oss {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV1182826') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Nedladdningar För säkerhetsfunktioner som nödstopp och ändlägesavgränsning med säkerhetsbrytare i enlighet med DIN EN 60204-1/VDE 0113Brytaren utlöses av en brytarstav som aktiverar ett mekaniskt kopplingselement med positiv öppning. Det ger tillförlitlig brytning även vid svetsade kontakter.Antalet säkerhetsbrytarpositioner är valfritt och kan kombineras med standardkopplingselement. Viktiga funktioner Höljematerial Aluminium, eloxerad Antal kopplingspunkter 6x rullager Utförande Säkerhet DIN EN 60204-1 Arbetsprincip 1-6. Kopplingspunkt: mekanisk Kontinuerlig ström 1-6. Kopplingspunkt: 6 A Dimensionerad driftström Ue 1-6. Kopplingspunkt: 250 VAC Montering lodrätt Sida för närmande längs med, parallell mot fastskruvningsytan Starthastighet 1-6. Kopplingspunkt: 120 m/min Typ av anslutning 1-6. Kopplingspunkt: Skruvanslutning Omgivningstemperatur -5...85 °C Kapslingsklass IP67 Godkännande/överensstämmelse CE, WEEE, EAC Nedladdningar Datablad PDF nedladdning CAD-modeller BNS0541 - BNS 813-D06-L12-100-10-03-FD Bortskaffande PDF nedladdning Försäkran om överensstämmelse Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alla språk - 0.22 MB Produktvy nedladdning 0.02 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}