start Givarteknik Anslutningsteknik Givarteknik Industriell nätverksteknik Machine Vision och optisk identifiering Människa-maskin-gränssnitt Programvara RFID Spänningsförsörjning System solutions Säkerhet Tillbehör Tryckgivare Flödesgivare Givare för tillståndsövervakning Induktiva givare Kamställare Kapacitiva givare Lutningsgivare Magnetfältsgivare Magnetkodade givare Magnetostriktiva givare Optoelektroniska givare Position Indicators Temperaturgivare Tryckgivare Ultraljudsgivare Tryckgivare utan display Tryckgivare för slät montering Tryckgivare med display Tryckgivare utan display Beställningskod: BSP00KR BSP B005-HV004-A04A1A-S4 Tillbaka Illustration liknande {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BSP00KR - BSP B005-HV004-A04A1A-S4 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Equipment Nedladdningar Kontakta oss {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV147439') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Kontakta oss {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV147439') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Nedladdningar Viktiga funktioner Mätområde 0 - 5 bar Noggrannhet ±0,5 % FSO BFSL Överbelastningstryck 12 bar Sprängtryck 15 bar Driftsspänning Ub 14–30 VDC Analog utgång Analog, spänning 0–10 V Anslutning Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Processanslutning G 1/2" (DIN 3852) Processanslutning, material Rostfritt stål (1,4301) Material tätningsring FKM Höljematerial Rostfritt stål (1,4301) Medietemperatur -40...125 °C Omgivningstemperatur -25...85 °C Kapslingsklass IP67 Godkännande/överensstämmelse CE, cULus, EAC, WEEE Nedladdningar Datablad PDF nedladdning CAD-modeller BSP00KR - BSP B005-HV004-A04A1A-S4 MTTF Certificate PDF nedladdning Bortskaffande PDF nedladdning Bilaga BSP..TRANSMITTER Tyska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska - 1.39 MB Försäkran om överensstämmelse Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alla språk - 0.21 MB Produktvy nedladdning 0.44 MB nedladdning 0.44 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}