Balluff Engineering Tool gör IO-Link ännu enklare

Das Balluff Engineering Tool
Das Balluff Engineering Tool

Smart automations- och övervakningssystem

Fler och fler IO-Link-enheter används i industriell automation och alla måste parametreras och diagnostiseras. För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt blir det allt viktigare med programvara som stöder dig.

Den här programvaran är vårt Balluff Engineering Tool BET, som gör det möjligt för dig att driftsätta och konfigurera IO-Link-enheter enligt IO-Link-standarden för sensorer och ställdon från olika tillverkare. Du kan nu parametrisera och driftsätta dina IO-Link-enheter ännu enklare och effektivare.

Tack vare BET-teknikverktyget har du alltid en överblick över statusen för alla IO-Link-enheter i din nätverkstopologi. Du får meddelanden om IO-Link-händelser, kan enkelt dokumentera topologins aktuella status och - utan PLC - testa in- och utgångar.

Dessutom kan du enkelt konfigurera IO-Link-enheter med den här programvaran, oavsett tillverkare. Med konkreta fördelar: Du behöver färre olika programvaruverktyg. Du sparar tid och kostnader både för uppdateringar och utbildning av anställda.

Särskilda egenskaper

  • Enkel och snabbare installation av IO-Link-enheter - även utan PLC
  • Minskad starttid och färre fel genom att spara och återanvända inställningar för IO-Link-enheter
  • Undvik kabeldragningsfel och minska tidskrävande felsökning genom att testa IO-Link-ledningarna före driftsättning
  • Översikt över hela IO-Link-topologin och dess status
  • Högre effektivitet - endast en programvara för alla IO-Link-sensorer och -aktuatorer oberoende av tillverkare och för alla Profinet- och Ethernet/IP IO-Link-nätverksmoduler från Balluff
  • Balluff Engineering Tool BET är en del av Balluff Smart Automation and Monitoring System: med ett brett utbud av enheter att välja mellan och ett enhetligt, standardiserat koncept för drift, konfiguration och diagnostik
Hör av dig till oss

Är det något du undrar? Hör av dig till oss.

Produktegenskaper (PDF-fil)