Kapacitiva Smart Level-givare i fyrkantsformat – nu med IO-Link

Kapacitiva Smart Level-givare i fyrkantsformat med IO-Link
Kapacitiva Smart Level-givare i fyrkantsformat med IO-Link

Nivådetektor som passar perfekt för skummande eller fastklibbande medier

Våra kompakta kapacitiva Q40-givare har nu även IO-Link. De känner tillförlitligt av nivåer genom icke-metalliska behållare. Och behöver inte justeras för ledande medier och behållarväggar upp till 6 mm.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Med IO-Link-gränssnittet får du utökade användnings- och inställningsmöjligheter. Givaren är enkel att installera med en vanlig industrimässig treledarkabel. Givarna kan placeras direkt där arbetet utförs i maskinen, eftersom givarens tillgänglighet inte längre spelar någon roll.

Processövervakning, konfigurering och felanalys för IO-Link-givarna sker i styrenheten. På så sätt tidsoptimeras maskindriften. Det gör användningen mer effektiv.

Särskilda egenskaper

  • känner av nivåer beröringsfritt genom väggen på icke-metalliska behållare
  • lämpliga för starkt ledande medier som syra och lut
  • kompenserar för skum och fastklibbning med Smart Level 50-tekniken
  • för höljen med en väggtjocklek på upp till 10 mm
  • Driftlägen: Standard-IO-läge (SIO), IO-Link-läge

Produktval

Kontakt

Är det något du undrar? Hör av dig till oss.