CC-Link IE Field Basic-nätverksmodul med IO-Link

CC-Link IE Field Basic-nätverksmodul med IO-Link
CC-Link IE Field Basic-nätverksmodul med IO-Link

Kom igång snabbt och lätt och dra fördel av IO-Link

Bussystemet CC-Link IE Field Basic är kompatibelt med 100 Mbit-Ethernet-enheter och ger optimala prestanda i de fall där gigabit-hastigheter inte är ett måste. CC-Link IE Field Basic uppfyller kraven för den så kallade lägre automatiseringsnivån för till exempel stångmatningsmagasin.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Vår CC-Link IE Field Basic-modul BNI är utrustad med IO-Link så att du kan börja använda IO-Link i ett CC-Link IE Field Basic-nätverk direkt. Det innebär många fördelar. Bland annat möjliggör enhetsavkänningen automatisk överföring av parameter- och konfigurationsdata. Integreringen är enkel, driftsättningen går snabbt och övervakningsmöjligheterna är många tack vare den kontinuerliga diagnosen. Resultatet är ökad effektivitet och betydligt lägre kostnader.

Särskilda egenskaper

  • utökning av CC-Link IE-kompatibiliteten till att även omfatta 100 Mbit-Ethernet-enheter
  • stöd för SLMP (Seamless Message Protocol)
  • flexibelt utnyttjande av dataområdet genom styrning av mellan två och fem stationer
  • smidig felsökning med 24 lysdioder som visar port- och modulstatus
  • för tuffa miljöer: robust IP67-metallhölje
Hör av dig till oss

Är det något du undrar? Hör av dig till oss.