Flexibelt monteringssystem i rostfritt stål med Ecolab-godkännande

Flexibelt monteringssystem i rostfritt stål med Ecolab-godkännande
Flexibelt monteringssystem i rostfritt stål med Ecolab-godkännande

Robust och tålig lösning för all slags rengöring

Vi har utökat vårt sortiment för flexibel och enkel montering med ännu ett system av hög kvalitet, redo för tuffa uppgifter. Detta monteringssystem är helt i rostfritt stål och har ett Ecolab-godkännande. Systemet passar därför perfekt för all slags rengöring, så kallad washdown.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Det robusta monteringssystemet har lång livslängd och är mycket ekonomiskt tack vare ett bra förhållande mellan pris och prestanda.

Komponenterna i det nya systemet är kompatibla med vårt monteringssystem med Ø 12 mm så att alla metall- och plastkomponenter kan bytas med precision.

Fastsättningsskenorna av rostfritt stål finns i fem längder från 150 till 800 mm för optimal integrering i era maskiner och produktionslinjer.
Dessutom finns två grundhållare samt korsanslutningar, klämmor och givarhållare för alla vanliga modeller. Det innebär att monteringssystemet enkelt kan uppgraderas.

Särskilda egenskaper

  • helt i rostfritt stål
  • Ecolab-godkännande
  • robust, lång livslängd
  • kompatibel med vårt monteringssystem BMS Ø 12 mm
  • komplett lösning
Hör av dig till oss

Är det något du undrar? Hör av dig till oss.