Induktiva Faktor 1-givare

Känner av objekt på identiskt avkänningsavstånd – oavsett material
Känner av objekt på identiskt avkänningsavstånd – oavsett material

Känner av objekt på identiskt avkänningsavstånd – oavsett material

Faktor 1-givare känner av alla metaller (exempelvis stål, aluminium, mässing) med samma avkänningsavstånd, utan reduktionsfaktor. Den här egenskapen ger fördelar i tillämpningar där materialet för det objekt som ska kännas av kan variera, eller när icke järnhaltiga metaller ska kännas av på ett långt avkänningsavstånd.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Faktor 1-givare är magnetfältståliga. Det betyder att deras funktion inte störs av kraftiga elektromagnetiska fält. Därför kan du alltid lita på våra faktor 1-givare – till exempel vid induktionshärdning eller i svetsanordningar.

Särskilda egenskaper

  • långt avkänningsavstånd för järn och icke järnhaltiga metaller
  • för tuffa miljöer då de är magnetfältståliga och belagda med PTFE
  • uppfyller högsta krav – kapslingsklass IP68 och utökat temperaturområde från –40 till +85 °C
  • exakt och flexibel användning – även när objekten växlar

Produktval