Induktiva högtemperaturgivare i M05 för trånga utrymmen

Induktiva högtemperaturgivare i M05 för trånga utrymmen

Godkänd för upp till 135 °C – unik på marknaden

Våra induktiva minigivare i M05-hölje kan nu användas i ännu högre temperaturer.
De är nämligen – som enda givare på marknaden – godkända för användning i omgivningstemperaturer upp till 135 °C.

Beroende på var de ska installeras går det att välja höljen i längderna 27 mm och 42 mm.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Givarna passar särskilt bra för användning med halvledare och hydraulik. De tål ett dynamiskt tryck upp till 10 bar och ett statiskt tryck upp till 100 bar. Den olje- och temperaturtåliga kabeln av silikon är ansluten till höljet med en toppmodern crimpkontakt. Givarna är därmed vattentåliga enligt kapslingsklass IP67.

Drift- och omkopplingsstatusen kan när som helst avläsas via kontaktens LED. På så sätt har du alltid överblick över givaren, även om den är dolt monterad.

Särskilda egenskaper

  • Helt enkelt unik: för drifttemperaturer upp till 135 °C
  • tål dynamiska oljetryck upp till 10 bar och statiskt oljetryck upp till 100 bar
  • perfekt för användning inom hydraulik och med halvledare
  • kontaktens LED anger drift- och omkopplingsstatusen
  • Givare och kontakt med kapslingsklass IP67
Hör av dig till oss

Är det något du undrar? Hör av dig till oss.