Induktiva IO-Link-givare med stort avkänningsavstånd

Induktiva IO-Link-givare med stort avkänningsavstånd
Induktiva IO-Link-givare med stort avkänningsavstånd

Flexibel användning av stora avläsningsområden

Hos induktiva givare med IO-Link kan avkänningsavståndet läras in flexibelt, beroende på användningen. Även utsignalen kan ställas in efter behov, så att givaren kan användas som normalt stängd eller normalt öppen. Dessutom kan givaren sända ut varningssignaler om objektet som ska kännas av hamnar utanför avläsningsområdet eller kommer för nära givaren. Det innebär att kollisioner kan förhindras innan de sker.

Dessutom underlättar IO-Link-givaren din tillståndsövervakning. Med parametrar som givarinnertemperatur eller detektering av under-/överspänning och en drifttimmesräknare kan du enkelt dra slutsatser om driftförhållanden.
Ingen IO-Link? Använd tillvalet Teachadapter för att kunna konfigurera flera funktioner även utan IO-Link.

Särskilda egenskaper

  • stora avkänningsavstånd upp till 11 mm, kan läras in efter behov
  • Användning som IO-Link eller i SIO-läge
  • konfigurerbar binär utgång/omkopplingslogik
  • Funktioner för tillståndsövervakning
Hör av dig till oss

Är det något du undrar? Hör av dig till oss.

Produktegenskaper (PDF-fil)