Induktiv givare i Q08 – nu med IO-Link

Induktiv givare i Q08 – nu med IO-Link
Induktiv givare i Q08 – nu med IO-Link

Fyrkantsformat 8 × 8 mm för trånga utrymmen

Våra induktiva givare BES i fyrkantsformat Q08 (8 × 8 mm) finns nu även med IO-Link-gränssnitt. Det innebär att du kan övervaka, reglera och automatisera procedurer och tillstånd på ett tillförlitligt sätt i metallomgivningar samtidigt som du kan ta del av alla IO-Link-fördelar.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Viktiga givarparametrar som tändcyklar och drifttemperatur kan bekvämt överföras till styrningen via IO-Link, så att du alltid har fullständig kontroll över processen. Avkänningspunkten för de slitagefria och smutståliga givarna kan ställas in flexibelt efter att de har monterats. Utöver IO-Link-utgången finns även en binär utgång.

Med en avkänningsfrekvens på 1 200 Hz (SIO-läge) passar givarna framförallt för användning i situationer som kräver höga avkänningsfrekvenser.

Särskilda egenskaper

  • för trånga utrymmen: hölje i Q08-fyrkantsformat
  • snabb och enkel anslutning via IO-Link
  • flexibel inställning av avkänningspunkten efter montering
  • Kabel med kontakt finns i utföranden M8 och M12
Hör av dig till oss

Är det något du undrar? Hör av dig till oss.