Induktiva washdown-givare med mervärde

Induktiva washdown-givare med mervärde
Induktiva washdown-givare med mervärde

Smart automations- och övervakningssystem

Förkortningen SAMS (Smart Automation and Monitoring System) står för Balluffs breda automationsfilosofi. Vårt Smart Automation and Monitoring System omfattar en mängd extrafunktioner och extra information om respektive komponent, och utmärker sig också med sitt enhetliga och standardiserade koncept för hantering, konfiguration och diagnos.

I detta system ingår våra nya induktiva IO-Link-givare. De säkerställer en tillförlitlig föremålsigenkänning även under riktigt tuffa förhållanden. Därför passar dessa givare även i washdown-applikationer.
Dessutom är våra givare mycket praktiska och lättanvända. Till exempel går det att programmera in avkänningsavståndet så att det passar den aktuella applikationen. Och även utgångssignalen har flexibel inställning så att du till exempel kan använda givaren som normalt stängd (NC) eller normalt öppen (NO).

Särskilda egenskaper

  • flexibel programmering av kopplingspunkt
  • Washdown plus, framtagen speciellt för tuffa krav i rengöringsprocesser
  • hygienanpassade material (rostfritt stål 1.4404/PBT)
  • utökad IO-Link-funktion med smart automations- och övervakningssystem, SAMS
  • smarta funktioner som till exempel intern övervakning av fukt och temperatur
Hör av dig till oss

Är det något du undrar? Hör av dig till oss.

Produktegenskaper (PDF-fil)