Laseravståndsgivare med IO-Link och tilläggsfunktioner

Exakt lasergivare för absolut bestämning av avstånd till objekt
Exakt lasergivare för absolut bestämning av avstånd till objekt

Exakt lasergivare för absolut bestämning av avstånd till objekt

När det gäller att fastställa avstånd till objekt är vår IO-Link-avståndsgivare perfekt. Den är särskilt övertygande när det kommer till att känna av en komponents exakta position eller tillförlitligt läsa av stapelhöjder.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Tack vare den tunna och tydligt avgränsade laserstrålen är det ingen konst att känna av små objekt. Dessutom kan givarens mätområde ställas in individuellt eftersom den analoga kurvan kan anpassas efter din applikation.
Därutöver har givaren en binär utgång som kan användas som ändlägesbrytare. Därmed kan du till exempel ställa in givaren så att den slår ifrån om matning saknas.
Givaren är lätt att ställa in. Du kan nämligen lära in både avkänningspunkt och kurva med en enkel knapptryckning. Och med t ex ett vinkeljärn har du monterat givaren på nolltid. Även detta är något som underlättar driftsättningen.

Särskilda egenskaper

  • olika mätlägen (mätning i mörker, upprepade mätningar, transparent läge)
  • Drifttimmesräknare, räkne- och tidsfunktioner
  • Statistikregistrering
  • exakt laserstråle i laserklass 1 (kräver inga ytterligare skyddsåtgärder)
  • hög upplösning (10–100 μm)
  • i metallhöljde med optik av glas
  • Reset-ingång

Produktval