Lasergivare med IO-Link och omgivningsljusundertryckning

Laseravståndsgivare med IO-Link och undertryckning av omgivningsljus
Laseravståndsgivare med IO-Link och undertryckning av omgivningsljus

Exakt avståndsmätning

Den optoelektroniska laseravståndsgivaren BOD 24K läser av och lägesbestämmer en lång rad olika typer av objekt. Det gör att den kan användas bland annat till konturavläsning, avståndsmätning och lägeskontroll. Tack vare den exakta laserstrålen kan också använda den för tillförlitlig avläsning av små objekt och objektsdetaljer. Eftersom givaren tillhör laserklass 1 krävs inga ytterligare skyddsåtgärder.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Den här avståndsgivaren erbjuder såväl undertryckning av omgivningsljus som ett precisionsläge för hög exakthet. Dessutom kan du använda filtret för att på ett tillförlitligt sätt eliminera störningar. På displayen och med de två integrerade knapparna ställer du snabbt och lätt in olika lägen och funktioner. Om du vill göra det ännu enklare för dig gör du istället alla inställningar via IO-Link.

Givarna finns med ett arbetsavstånd på antingen 50–100 mm eller 50–650 mm. Tre hål i höljet och en vridbar kontakt underlättar montering och anslutning. Du ansluter givaren via en enkel, standardkontakt av M12-typ med fyra stift.

Särskilda egenskaper

  • arbetsområde på 50–100 mm eller 50–650 mm
  • upplösning på ner till 10 µm
  • synlig laser för enkel riktning
  • laserklass 1 – inga ytterligare skyddsåtgärder behövs
  • display som visar inställningsfunktionerna
  • många extrafunktioner via IO-Link

Produktval

Kontakt

Är det något du undrar? Hör av dig till oss.