Ljusramper i flera längder

Ljusramper i flera längder
Ljusramper i flera längder

Välj rätt ramp för respektive applikation

Våra ljusramper BOH finns nu i ännu fler varianter: i längderna 10–300 mm. Därmed kan du välja rätt ljusramp för respektive applikation. Ljusrampernas kompakta utförande gör det möjligt att integrera givarhuvuden exakt i snäva maskinutrymmen och produktionslinjer. Dessutom gör det användbara arbetsavståndet på 10–500 mm att stora ytor kan täckas in av ljusramperna. Du kan till exempel känna av smådelar på ett mycket platsbesparande sätt och implementera utkastkontroller över ett väldigt stort område.

Produktegenskaper (PDF-fil)

För användning av ljusramperna kan du välja mellan analoga förstärkare, kopplingsförstärkare eller dynamiska förstärkare beroende på dina behov.

Analog förstärkare BAE

I kombination med en analog förstärkare i BAE-serien kan du använda signalkurvan fullt ut i applikationen. Med den analoga förstärkaren har även ljusrampernas kurva en hög linjäritet så att signalen kan styras mycket exakt. (BAE00N6, BAE00N4, BAE00N5, BAE00NH)

Kopplingsförstärkare BAE

Tack vare att elektroniken i kopplingsförstärkaren i BAE-serien är av så hög kvalitet kan man under goda förhållanden uppnå en repeternoggrannhet på mindre än 50 µm. Detta är exempelvis optimalt vid styrningen av transportband där förändringar i en riktning behöver övervakas. (BAE00NE, BAE00PR, BAE00NF, BAE00PT, BAE00NL, BAE00NK)

Dynamisk förstärkare BAE

Om du använder ljusramperna med en dynamisk förstärkare går det att känna av mycket små fallande objekt i hela mätområdet. Även plötsliga tillståndsförändringar, som exempelvis kan uppstå vid övervakning av garn och trådar, återges optimalt med våra ljusramper. (BAE00NJ, BAE00N7)

Särskilda egenskaper

  • hög repeternoggrannhet
  • god linjäritet
  • kompakt utformning
  • många olika varianter
  • användbart arbetsavstånd på 10–500 mm
Hör av dig till oss

Är det något du undrar? Hör av dig till oss.