Utmatningen av positionsinformation sker via det integrerade IO-Link-gränssnittet. Ett analogt gränssnitt finns tillgängligt som tillval för styrapplikationer.
IO-Link tillhandahåller konfigurerings- och diagnosfunktioner som möjliggör bland annat tillståndsövervakning (Condition Monitoring) för mätsystemet.
När andra lägesgivarsystem är för stora, för långsamma eller inte tillräckligt noggranna eller flexibla – lämna då över till BML SL1. Med enkel anslutning till IO-Link-system.
Oavsett om det handlar om linjära eller roterande rörelser, avläsning av sträcka eller vinkel, formatjustering, korta eller långa sträckor – detta system är en enkel och prisvärd lösning för en mängd olika användningar.