Magnetkodat lägesgivarsystem med Drive-Cliq-gränssnitt

Magnetkodat lägesgivarsystem med Drive-Cliq-gränssnitt
Magnetkodat lägesgivarsystem med Drive-Cliq-gränssnitt

Universellt användningsområde – går att koppla samman enkelt och snabbt med drivtekniken

Det absoluta magnetkodade väg- och vinkelavläsningssystemet BML SGA är mycket användbart i alla applikationer som kräver en hög noggrannhet i realtid för position och ändläge. Användningen ger dig ett stort spelrum, eftersom det är möjligt att lämna och sedan återvända till mätkroppen. Detta ger dig enkla och kostnadseffektiva lösningar för krävande applikationer inom områden som automatisering och maskinteknik, särskilt där specialmaskiner används. Dessutom är systemet lätt att uppgradera.

Produktegenskaper (PDF-fil)

Tack vare Drive-Cliq-gränssnittet kan du integrera mätsystemet perfekt i styrenheter från Siemens. Siemens har dessutom certifierat mätsystemet. Via plug-and-play kopplas systemet enkelt samman med drivanordningen. Styrningen känner nämligen av givaren och dess grundinställning automatiskt.

Den kontinuerliga rimlighetskontrollen ger hög tillförlitlighet, eftersom systemet samtidigt känner av mätkvaliteten. Den automatiska tillståndsövervakningen kontrollerar signalkvaliteten. Och via styrningen kan du bedöma funktionsreserverna.

Särskilda egenskaper

  • tillförlitligt: beröringsfri och slitagefri mätprincip
  • för universell användning: mätlängder på upp till 48 m, hög systemnoggrannhet upp till ±12 μm, upplösning 1 μm
  • tidsbesparande: högt läsavstånd på upp till 1,3 mm underlättar vid montering
  • bekvämt: statuslampor och diagnosfunktioner för tillförlitlig drift och snabbare underhåll
  • enkelt att integrera: platsbesparande och kompakt design

Produktval

Kontakt

Kontakt